Schmalz

Matrixplatten MPL

Modulares Spannsystem für CNC-Bearbeitungszentren

Direkt zu den Produkten

Verzugs- und schwingungsarmes sowie beschädigungsfreies Aufspannen besonders von dünnwandigen und nicht-magnetischen Werkstücken

Hochfester Aluminium-Grundkörper für hohe Präzision und Ebenheit

Durchdachtes Zubehör erlaubt schnelles, komfortables und sicheres Arbeiten

Kurze Rüstzeiten und hohe Flexibilität durch Kompatibilität mit konventionellen Spannmitteln und Nullpunktspannsystemen

Patentierte Reibinseln erhöhen die Querkraftaufnahme und ermöglichen kürzere Bearbeitungszeiten oder zusätzliche Sicherheitsreserven

Aufbau
  • Grundkörper (1) mit integrierter Vakuum-Verteilung aus hochfestem Aluminium mit unterschiedlichen Rastermaßen
  • Optionale Reibinseln (2) für verbesserte Querkraftaufnahme
  • Dichtschnur (3) zum Abdichten von Werkstück und Matrixplatte
  • Vakuum-Anschlussset (4) zur Anbindung verschiedener Vakuum-Erzeuger (z. B. VAGG)
  • Vakuum-Manometer (5) zur werkstücknahen Überwachung des Vakuums
Technische Daten
  • Basis des Baukastensystems für die Metall- und Kunststoffbearbeitung
  • Für verzugsarmes Aufspannen flächiger Werkstücke
  • Adaptierbar auf alle gängigen Maschinentische
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Länge L
Breite B
Branchenzuordnung

1 - 5 von 5 Ergebnissen

MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

Art-Nr.: 10.01.27.01751

Matrixplatte für Metallbearbeitung

Länge L400 (mm)
Breite B300 (mm)
Raster25x25
Nut3 x 3 mm mm
mitReibinseln
MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3

Art-Nr.: 10.01.27.01754

Matrixplatte für Metallbearbeitung

Länge L300 (mm)
Breite B200 (mm)
Raster12,5x12,5
Nut3 x 3 mm mm
MPL 600x400x28 25x25 3x3 RI

Art-Nr.: 10.01.27.01749

Matrixplatte für Metallbearbeitung

Länge L600 (mm)
Breite B400 (mm)
Raster25x25
Nut3 x 3 mm mm
mitReibinseln
MPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3

Art-Nr.: 10.01.27.01752

Matrixplatte für Metallbearbeitung

Länge L400 (mm)
Breite B300 (mm)
Raster12,5x12,5
Nut3 x 3 mm mm
MPL 600x400x28 25/12,5 3x3

Art-Nr.: 10.01.27.01750

Matrixplatte für Metallbearbeitung

Länge L600 (mm)
Breite B400 (mm)
Raster25/12,5
Nut3 x 3 mm mm

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb