Schmalz

Matrix-Plates MPL

Modular clamping system for CNC machining centers

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Low-distortion, low-vibration and damage-free clamping, especially of thin-walled and non-magnetic workpieces

High strength aluminum base body for high precision and flatness

Sophisticated accessories allow fast, comfortable and safe processing

Short set-up times and high flexibility due to compatibility with conventional clamping devices and zero point clamping systems

Patented friction pads increase lateral force absorption and enable shorter machining times or additional safety reserves

Cấu trúc
  • Main body (1) with integrated vacuum distribution made of high-strength aluminum with different grid dimensions
  • Optional friction pads (2) for improved lateral force absorption
  • Sealing cord (3) for sealing workpiece and Matrix-Plate
  • Vacuum connection set (4) for connecting various vacuum generators (e.g. VAGG)
  • Vacuum gauge (5) for monitoring the vacuum close to the workpiece
  • Mechanical stops (6) for positioning the workpiece
Thông số kỹ thuật
  • Basis of the modular system for metal and plastics processing
  • Low-distortion clamping of flat workpieces
  • Adaptable to all common machine tables
Các ngành
  • •Aerospace
  • •Metal
  • •Plastics
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English
Câu chuyện thành công

Lọc kết quả

Length L
Width B
Phân loại theo ngành

1 - 5 từ 5 kết quả

MPL 600x400x28 25x25 3x3 RI

Mã sản phẩm: 10.01.27.01749

Matrix-Plate for metalworking

Các ngành: Metal | Plastics | Aerospace

Length L600 (mm)
Width B400 (mm)
Grid25x25
Slot3 x 3 mm mm
withFriction pads
MPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3

Mã sản phẩm: 10.01.27.01752

Matrix-Plate for metalworking

Các ngành: Metal | Plastics | Aerospace

Length L400 (mm)
Width B300 (mm)
Grid12,5x12,5
Slot3 x 3 mm mm
MPL 600x400x28 25/12,5 3x3

Mã sản phẩm: 10.01.27.01750

Matrix-Plate for metalworking

Các ngành: Metal | Plastics | Aerospace

Length L600 (mm)
Width B400 (mm)
Grid25/12,5
Slot3 x 3 mm mm
MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

Mã sản phẩm: 10.01.27.01751

Matrix-Plate for metalworking

Các ngành: Metal | Plastics | Aerospace

Length L400 (mm)
Width B300 (mm)
Grid25x25
Slot3 x 3 mm mm
withFriction pads
MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3

Mã sản phẩm: 10.01.27.01754

Matrix-Plate for metalworking

Các ngành: Metal | Plastics | Aerospace

Length L300 (mm)
Width B200 (mm)
Grid12,5x12,5
Slot3 x 3 mm mm

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng