Schmalz

  • NEU

Rumpfbeuge-Exoskelette NEXO Pro

Ergonomische Unterstützung bei Hebeaufgaben

Das Rumpfbeuge-Exoskelett NEXO Pro bietet gezielte Entlastung des unteren Rückens bei Hebetätigkeiten. Dadurch können diverse Tätigkeiten effizient und gesundheitsschonend ausgeführt werden.

JETZT PERSÖNLICHE BERATUNG ANFORDERN!
Hohe Benutzerfreundlichkeit

Intuitive, werkzeuglose Einstellungen sorgen für maximalen Komfort: Alle Gurte und Bedienelemente sind leicht erreichbar und selbstständig anpassbar. Unser Exoskelett ist in Sekunden angezogen und sofort einsatzbereit

Ergonomische Unterstützung

Das System unterstützt bei physisch anspruchsvollen Tätigkeiten und entlastet den Rücken bis zu 30 % gezielt, ohne die Wirbelsäule zusätzlich zu komprimieren

Individuell einstellbar

Stärke und Unterstützungsbeginn lassen sich flexibel an zahlreiche Anwendungen anpassen. Ebenso kann zwischen zwei Größen gewählt werden

Waschbare, atmungsaktive Textilelemente

Abnehmbare Textilelemente ermöglichen hygienische Mehrfachnutzung, sparen Kosten und fördern Nachhaltigkeit

Mehr erfahren. Besser entscheiden.

Tauchen Sie noch tiefer ein und entdecken Sie umfassende Informationen, inspirierende Anwendungsbeispiele sowie hilfreiche Antworten auf die wichtigsten Fragen. Für eine ganzheitliche Perspektive und mehr Sicherheit bei Ihrer Entscheidung.

Mehr erfahren
Aufbau
  • Ergonomische Weste (1) mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten für komfortablen Sitz
  • Rahmen (2) mit integrierten Unterstützungselementen
  • Individuell einstellbarer Beckengurt (3)
  • Control Unit (4) zur Aktivierung und Einstellung der Unterstützung
  • Gepolsterte Beinschiene (5) zur Abstützung der Unterstützungskraft
Bestellinformationen

Bestellhinweise

Die Exoskelette sind in zwei Größen verfügbar. Größe T3 für Körpergröße bis 185 cm, Größe T4 ab Körpergröße 180 cm

Technische Daten
  • Passives Exoskelett mit stabiler Struktur
  • Zur Unterstützung der Muskulatur des unteren Rückens
  • Bis zu 30 % Entlastung des Rückens
  • ca. 5 kg Eigengewicht
Branchen
  • Automobil
  • Batterie
  • Chemie
  • Elektronik
  • Faserverbund
  • Glas
  • Holz
  • Kunststoff
  • Logistik
  • Luft- und Raumfahrt
  • Metall
  • Rüstung
  • Solar
  • Universal
  • Verpackung

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.

Ergebnisse filtern

Konfektionsgröße
Exoskelett-Version
Exoskelett-Modell
Körpergröße (min)
Körpergröße (max)
Kennzeichung
Branchenzuordnung

1 - 2 von 2 Ergebnissen

  • NEU
EXO NEXO Pro T3

Art-Nr.: 18.06.02.00544

Körpergetragenes Assistenzsystem zur Unterstützung der Muskulatur bei kraftaufwändigen Tätigkeiten

Branchen: Automobil | Batterie | Chemie | Elektronik | Faserverbund | Glas | Holz | Kunststoff | Logistik | Luft- und Raumfahrt | Metall | Rüstung | Solar | Universal | Verpackung

Exoskelett-ModellNEXO
Exoskelett-VersionPro
KonfektionsgrößeT3
  • NEU
EXO NEXO Pro T4

Art-Nr.: 18.06.02.00688

Körpergetragenes Assistenzsystem zur Unterstützung der Muskulatur bei kraftaufwändigen Tätigkeiten

Branchen: Automobil | Batterie | Chemie | Elektronik | Faserverbund | Glas | Holz | Kunststoff | Logistik | Luft- und Raumfahrt | Metall | Rüstung | Solar | Universal | Verpackung

Exoskelett-ModellNEXO
Exoskelett-VersionPro
KonfektionsgrößeT4
JETZT PERSÖNLICHE BERATUNG ANFORDERN!

Ersatzteile

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb