HTS-A3 D SGM 30/40 OP
Art-Nr.: 10.01.17.00582
Haltersystem
Anbindung 1 | Kugelkopf 28.5 mm |
Verwendung Konstruktion | Magnetgreifer |
Baugröße | 30/40 |
Bauform | Doppelblock |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
B | 59 mm |
B2 | 7,2 mm |
d | 4,5 mm |
D | 28,5 mm |
H | 9,4 mm |
H1 | 48,3 mm |
H2 | 5,5 mm |
H3 | 27,1 mm |
H4 | 35 mm |
L | 59 mm |
X1 | 46 mm |
Y1 | 21,2 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 30/40 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 108,2 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation