HTS-A3 D SGM 30/40 OP
Parça no.: 10.01.17.00582
Holder system
Bağlantı 1 | Ball head 28.5 mm |
İnşaat kullanımı | Manyetik tutucu |
Boyut | 30/40 |
Şekil | Double block |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 59 mm |
B2 | 7,2 mm |
d | 4,5 mm |
D | 28,5 mm |
H | 9,4 mm |
H1 | 48,3 mm |
H2 | 5,5 mm |
H3 | 27,1 mm |
H4 | 35 mm |
L | 59 mm |
X1 | 46 mm |
Y1 | 21,2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 30/40 |
Malzeme | Alüminyum |
Ağırlık | 108,2 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon