Schmalz

Manuel Taşıma

Ergonomi ve sağlığın korunması şirketler için kilit konulardır. Schmalz'ın vakumlu kaldırıcıları ve vinç sistemleri, malların alınması ve taşınması gereken tüm süreçleri mümkün olduğunca sağlık dostu, sağlığı koruyucu ve verimli hale getirmeye yardımcı olur.

Hem dahili malzeme akışında hem de nakliye lojistiğinde mallar yüksek sıklık ve hızla taşınır. Manuel kaldırma ve aktarma faaliyetleri, çalışanların kas-iskelet sistemi için son derece streslidir ve yüksek kaza ve yaralanma potansiyeli taşır.

Schmalz'ın vakumlu kaldırıcılarının kullanımı sezgisel ve çok yönlüdür. Portföy, yüksek döngü frekansına sahip malların dinamik transferi için vakumlu kaldırıcıları ve özellikle ağır yükler için zincirli vinç tabanlı vakumlu kaldırma cihazlarını içerir. Halatlı dengeleyiciler, yüklerin hassas ve hassas konumlandırılması için ideal yardımcılardır. Kaldırma cihazlarına ek olarak Schmalz, geniş bir yelpazede duyarlı, elle çalıştırılan vinçler sunmaktadır. Bunlar her türlü altyapıya esnek bir şekilde entegre edilebilir.

Canlı tanıtımı kaçırdınız mı? Kayıt sizi bekliyor!

Vakumlu Kaldırıcı JumboFlex'in canlı tanıtımını deneyimleyin ve geniş uygulama yelpazesini ve öne çıkan özelliklerini kendiniz görün. Canlı tanıtımımızda manuel taşıma çözümlerindeki en son yenilikleri bizimle birlikte keşfedin. Özel bir ekstra olarak, canlı tanıtımın sonunda sizi bir sürpriz bekliyor!

Kaydı izleyin

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.

Ürün

Vakumlu Hortumlu Kaldırıcılar
Vakumlu Hortumlu Kaldırıcılar
  • 300 kg'a kadar iş parçalarını hızlı ve verimli bir şekilde taşıyın
  • Konfigüre edilebilir kaldırma ünitesi, operatör kolu, vakum tutucu ve vakum jeneratörü
  • Vakum kullanarak yükün kaldırılması ve indirilmesi
Vakumlu Kaldırma Cihazları
Vakumlu Kaldırma Cihazları
  • Birkaç tona kadar ağır yükleri ergonomik ve güvenli bir şekilde taşıyın
  • Temel modül, işletim birimi, yük kirişleri ve vakum plakaları yapılandırılabilir
  • Zincirli ceraskal kullanarak yükün kaldırılması ve indirilmesi
Mobil Taşıma Sistemleri
Mobil Taşıma Sistemleri
  • Yük kapasitesi 50 kg'a kadar
  • Çeşitli endüstriyel taşıma araçlarıyla kullanım veya farklı yerlerde esnek kullanım için mobil çözümler
Rope Balansörler
Rope Balansörler
  • Rope balansörler hassas ve kusursuz kaldırma işlemleri için ideal destektir. Kontrol kolu üzerindeki el kuvvetinin duyusal olarak algılanması, hem kontrol kolu üzerinde hem de doğrudan iş parçası üzerinde sezgisel kontrol sağlar.
Vinçler ve Zincirli Caraskallar
Vinçler ve Zincirli Caraskallar
  • İç mekan kullanımı için alüminyum vinç sistemleri ve pergel vinçler
  • Schmalz vakumlu kaldırıcının nominal yük kapasitesine optimum uyum
  • Mükemmel düzgün çalışma özellikleri ve düşük hareketli kütle

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git