Schmalz

Ejektoren mit atmosphärischer Belüftung SEAC ECO

Saugvermögen 35 l/min
Direkt zu den Produkten

Betrieb mit nur einer Druckluftleitung reduziert Installationsaufwand und Kosten für pneumatisches Zubehör

Atmosphärische Belüftung reduziert Energiekosten um mehr als 50 %

Wartungsfreier, kostenschonender Betrieb ohne Filter und Ersatzteile

Aufbau
  • Grundkörper (1) aus eloxiertem Aluminium mit kleinstmöglichen Abmessungen und niedrigem Gewicht
  • Austrittsöffnung (2) zur atmosphärischen Belüftung
  • Zwei Bohrungen (3) zur Anbindung an Halter
  • Schalldämpfer (4) aus eloxiertem Aluminium
  • Druckluftanschluss (5)
Technische Daten
  • Saugvermögen bis 35 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Mit atmosphärischer Belüftung
Leistungsdaten
MetrischImperial
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Evakuierungsgrad
Saugvermögen (max.)
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 1 von 1 Ergebnissen

SEAC 10 ECO

Art-Nr.: 10.02.02.03702

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Düsendurchmesser1 (mm)
Funktionsweise Ejektoratmosphärische Belüftung
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 6,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb