Schmalz

Ejectors with Atmospheric Ventilation SEAC ECO

Suction rate 35 l/min

Přejděte přímo na produkty

Operation with only one compressed air line reduces installation effort and costs for pneumatic accessories

Atmospheric ventilation reduces energy costs by more than 50 %

Maintenance-free, cost-saving operation without filters and spare parts

Nadstavba
  • Main body (1) made of anodized aluminum; smallest possible dimensions and low weight
  • Openings (2) for atmospheric ventilation
  • Two holes (3) for connecting to holder
  • Silencer (4) made of anodized aluminum
  • Compressed air connection (5)
Technické údaje
  • Suction rate up to 35 l/min
  • Max. vacuum: 85 %
  • With atmospheric ventilation
Údaje o výkonnosti
Metrické
Imperial
050100150200250300350400450500550600650700750800
SEAC 10 ECO0,000,100,180,260,360,470,610,770,951,171,421,732,102,553,134,045,80
050100150200250300350400450500550600650700750800
SEAC 10 ECO35,0033,3831,5929,8928,0026,1124,3422,6920,7219,0616,8014,5012,009,708,207,006,50
23456
SEAC 10 ECO123,31675,00830,00855,00860,00
01 415,842 831,684 247,535 663,377 079,218 495,059 910,911 326,7412 742,5814 158,4215 574,2716 990,1118 405,9519 821,7921 237,6322 653,48
SEAC 10 ECO0,002,835,107,3610,1913,3117,2721,8026,9033,1340,2148,9959,4772,2188,63114,40164,24
01,773,535,37,068,8310,5912,3614,1215,8917,6519,4221,1822,9524,7126,4828,24
SEAC 10 ECO1,241,181,121,060,990,920,860,800,730,670,590,510,420,340,290,250,23
00000
SEAC 10 ECO0,000,020,020,030,03
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Nozzle size
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Industry sector

1 - 1 z 1 výsledků

SEAC 10 ECO

Číslo dílu.: 10.02.02.03702

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Nozzle diameter1 (mm)
Functionality of the ejectorAtmospheric ventilation
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku