Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

VACU-SET 16 12.80x76.60 SCPS

Art-Nr.: 10.02.02.05052

Vakuumsatz Ejektor (mont)

Düsengröße1,6 mm
Außendurchmesser D12.8 (mm)
Länge L76.6 (mm)
Verwendung KonstruktionKompaktejektoren SCPS/SCPSi
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
D 12,8  mm
L 76,6  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Düsengröße 1,6 mm
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb