Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VACU-SET 16 12.80x76.60 SCPS

Osanro: 10.02.02.05052

Vacuum unit with ejector fully assembled

Outside diameter D12.8 (mm)
Length L76.6 (mm)
Utilization designCompact ejectors SCPS / SCPSi
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
D 12,8  mm
L 76,6  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin