- EFFIZIENT
- AUSLAUFPRODUKT
Art-Nr.: 10.04.01.00081
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
| Saugvermögen (50 Hz) | 765 (m³/h) |
| Saugvermögen (60 Hz) | 915 (m³/h) |
| Vakuum (50 Hz) | 280 (mbar) |
| Vakuum (60 Hz) | 260 (mbar) |
| Nennleistung bei 50 Hz | 7.5 (kW) |
| Nennleistung bei 60 Hz | 9 (kW) |
| Spannung bei 50 Hz | D400V ±10 % |
| Spannung bei 60 Hz | D460V ±10% |
| Spannung 60 Hz | S071 |
| Ausführung | IE3:EU/CN/IND |
| Zulassung | UL/CSA |
| Zulassung | UL/CSA |
| Gewicht | 112 (kg) |
| Farbe | RAL 7035 Lichtgrau |