Schmalz

Bestellhinweise

Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Begrenzungsventil

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

EVE-TR 4 AC IE3-TYP1

Art-Nr.: 10.03.01.00869

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm

StromtypWechselstrom
Schalldruckpegel bei 50 Hz59 (dB(A))
Spannung bei 50 Hz230V±10%
Spannung 60 Hz230±10%
Spannung bei 60 Hz230V±10%
Saugvermögen (50 Hz)4.1 (m³/h)
Saugvermögen (60 Hz)4.7 (m³/h)
Vakuum (50 Hz)-850 (mbar)
Nennleistung bei 50 Hz0.18 (kW)
Nennleistung bei 60 Hz0.21 (kW)
AusführungIE3:EU/CN/IND
Gewicht7.14 (kg)
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 156  mm
B2 13  mm
d 7  mm
G2 G1/4"-IG
H 148  mm
H1 154  mm
L 222  mm
L2 70  mm
X1 80  mm
Y1 100  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 4,1  m³/h
Saugvermögen (60 Hz) 4,7  m³/h
Spannung bei 50 Hz 230V±10%
Spannung bei 60 Hz 230V±10%
Nennleistung bei 50 Hz 0,18  kW
Nennleistung bei 60 Hz 0,21  kW
Stromart AC
Stromtyp Wechselstrom
Ausführung IE3:EU/CN/IND
Schalldruckpegel bei 50 Hz 59  dB(A)
Gewicht 7,14  kg
Schutzart IP IP 54
Produktfamilie EVE-TR
Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb