EVE-TR 4 AC IE3-TYP1
Numero articolo: 10.03.01.00869
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Tipo attuale | corrente alternata |
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 59 (dB(A)) |
Tensione a 50 Hz | 230 V ±10 % |
Tensione 60 Hz | 230±10% |
Tensione a 60 Hz | 230 V ±10 % |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 4.1 (m³/h) |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 4.7 (m³/h) |
Vuoto (50 Hz) | -850 (mbar) |
Potenza nominale a 50 Hz | 0.18 (kW) |
Potenza nominale a 60 Hz | 0.21 (kW) |
Modello | IE3:UE/CN/IND |
Peso | 7.14 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 156 mm |
B2 | 13 mm |
d | 7 mm |
G2 | G1/4"-IG |
H | 148 mm |
H1 | 154 mm |
L | 222 mm |
L2 | 70 mm |
X1 | 80 mm |
Y1 | 100 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 4.1 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 4.7 m³/h |
Tensione a 50 Hz | 230 V ±10 % |
Tensione a 60 Hz | 230 V ±10 % |
Potenza nominale a 50 Hz | 0.18 kW |
Potenza nominale a 60 Hz | 0.21 kW |
Tipo di corrente | AC |
Tipo attuale | corrente alternata |
Modello | IE3:UE/CN/IND |
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 59 dB(A) |
Peso | 7.14 kg |
Tipo di protezione IP | IP 54 |
Famiglia di prodotti | EVE-TR |
Documentazione
Documentazione