SCPMc EV S09 NC M8-6 PNP ABA
Art-Nr.: 10.02.02.06211
Minikompaktventil zur intelligenten Steuerung und Regelung von Vakuumsystemen
| Düsengröße | Externe Vakuumpumpe |
| Anschluss | Schlauch D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Saugvermögen (max.) | 33 (l/min) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
| Elektrischer Anschluss | Stecker M8, 6-polig |
| Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
| Schutzart IP | IP 40 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| d4 | 4,3 mm |
| G3 | M8x1-AG |
| H | 65,3 mm |
| H1 | 73,9 mm |
| H2 | 24,95 mm |
| H3 | 7,5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7,5 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| L | 76,5 mm |
| L1 | 99,4 mm |
| L2 | 11,4 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| X1 | 36 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Düsengröße | EV |
| Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
| Steuerung Ventil | NC |
| Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
| Elektrischer Anschluss | Stecker M8, 6-polig |
| Anschluss | Schlauch D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Saugvermögen (max.) | 33 l/min |
| Max. Luftverbrauch Abblasen | 10 l/min |
| Opt. Betriebsdruck | 4,5 bar |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
| Gewicht | 89 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation