Schmalz

Flächengreifsysteme FXP-60/FMP-60

Greiferbreite 60 mm

Direkt zu den Produkten

Schlankes Flächengreifsystem mit 60 mm Breite ermöglicht Einsatz in beengten Arbeitsbereichen

Hohe effektive Traglast durch modularen Leichtbau

Geringe Betriebskosten bei hoher Betriebssicherheit durch besonders energieeffiziente Vakuum-Erzeugung (verbaut in FXP-60)

Leistungsstarker Dichtschaum mit hervorragender Abdichtung und langer Standzeit

Dichtschaum mit Schnellwechselklebefolie für mühelosen Tausch ohne aufwändige Reinigung

Ihre individuelle Konfiguration

Die Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP werden speziell auf Ihre Anwendungen abgestimmt. Kontaktieren Sie uns und erhalten Sie ein maßgeschneidertes Angebot.

Produkt anfragen
Aufbau
  • Aluminium-Grundprofil (1) mit seitlichen T-Nuten für Sensoren; unterschiedliche Greiferlängen möglich
  • Anschlussstutzen (2) für externe Vakuum-Erzeugung oder Druckluftanschluss (3) für inkludierten Mehrstufenejektor
  • Manometer (4)
  • Dichtplatte (5)
Technische Daten
  • Integrierte oder externe Vakuum-Erzeugung
  • Breite: 60 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Länge L
Ventiltyp
Dichtelement
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 4 von 4 Ergebnissen

FXP-60-SW70 442 1R18 O20

Art-Nr.: 10.01.53.00070

60mm breite Flächengreiferbaureihe inkl. pneumat. Vakuumerzeugung mit integr. Strömungswiderständen

Düsendurchmesser0.7 (mm)
Länge L442 (mm)
Breite B60 (mm)
Anordnung Saugzellen1 Reihe, 18 mm
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Baugröße2 13 22
FMP-60-SW 70 442 1R18 O20 G32

Art-Nr.: 10.01.53.00071

60mm breite Flächengreiferbaureihe für ext. Vakuumerzeugung mit integr. Strömungswiderständen

Düsendurchmesser0.7 (mm)
Länge L442 (mm)
Breite B60 (mm)
Anordnung Saugzellen1 Reihe, 18 mm
FXP-60-SW70 1234 1R18 O20

Art-Nr.: 10.01.53.00053

60mm breite Flächengreiferbaureihe inkl. pneumat. Vakuumerzeugung mit integr. Strömungswiderständen

Düsendurchmesser0.7 (mm)
Länge L1234 (mm)
Breite B60 (mm)
Anordnung Saugzellen1 Reihe, 18 mm
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Baugröße3 18 22
FMP-60-SW 70 1234 1R18 O20 G32

Art-Nr.: 10.01.53.00027

60mm breite Flächengreiferbaureihe für ext. Vakuumerzeugung mit integr. Strömungswiderständen

Düsendurchmesser0.7 (mm)
Länge L1234 (mm)
Breite B60 (mm)
Anordnung Saugzellen1 Reihe, 18 mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb