Schmalz

Bestellhinweise

Die Flächengreifsysteme FXP-60 und FMP-60 sind als anschlussfertiges Produkt verfügbar.

  • Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum, Ejektordüsen, Stopfen, Schalldämpfer, Steckverschraubungen
  • Verfügbares Zubehör: externe Vakuum-Erzeuger, Flanschmodule, Vakuum-Schlauch, Vakuum-Manometer, Vakuum-/ Druckschalter, Federstößel, Kugelgelenke, Vakuum-Filter, Ventile
Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

FXP-60-SW70 442 1R18 O20

Art-Nr.: 10.01.53.00070

60mm breite Flächengreiferbaureihe inkl. pneumat. Vakuumerzeugung mit integr. Strömungswiderständen

Düsendurchmesser0.7 (mm)
Länge L442 (mm)
Breite B60 (mm)
Anordnung Saugzellen1 Reihe, 18 mm
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Baugröße2 13 22
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 60  mm
B1 64  mm
B2 54  mm
B3 16,3  mm
D-Schl 10  mm
H 50  mm
H1 102  mm
H2 20  mm
H3 9,75  mm
H4 6,75  mm
H5 45  mm
L 442  mm
L2 432  mm
L3 115  mm
L4 159  mm
L5 306  mm
Y1 30  mm
Ventiltyp SW
Technische Daten
Attribut Wert
Anordnung 1R18
Anzahl Saugzellen 23
Saugkraft bei -250 mbar 149  N
Saugvermögen (max.) 270  l/min
Luftverbrauch [l/min] 165  l/min
Dichtelement Dichtschaum
Gewicht 1,5  kg
Produktfamilie FXP-FMP-60
Luftverbrauch: Betriebsdruck 5 bar Saugvermögen (max.): Betriebsdruck 5 bar Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,25 bar Vakuum. Die tatsächlichen Werte können abweichen. Sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben.
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb