- EFFIZIENT
SCTSi PNT E8
Art-Nr.: 10.02.02.06595
Modulares Kompaktterminal zur Verblockung von Kompaktmodulen
Branchen: Universal
| Kommunikation | Profinet |
| Ejektortyp 1 | SCTSi 15 G02 NO |
| Produktschlüssel | SCTSi-PNT-8-AB-8C7A-00 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B1 | 141,8 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| G2 | G1/4"-IG |
| G3 | M12x1-AG |
| G4 | M12x1-AG |
| G5 | M12x1-IG |
| L | 200,2 mm |
| L1 | 234,2 mm |
| L2 | 27 mm |
| L3 | 18,5 mm |
| L4 | 16 mm |
| X1 | 217,2 mm |
| Y1 | 64 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kommunikation | Profinet |
| Gewicht | 1,96 kg |
Leistungsdaten
Leistungsdaten
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation
Software
Software
In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.
| Dokumentation | Sprache |
|---|---|
| Englisch | |
| Englisch |