Schmalz

Bestellhinweise

Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Begrenzungsventil

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP1

Art-Nr.: 10.03.01.00323

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm

StromtypDrehstrom
Schalldruckpegel bei 50 Hz75 (dB(A))
Spannung bei 50 HzD230V/Y400V ±10%
Spannung 60 HzS065
Spannung bei 60 HzD265V/Y460V ±10%
Saugvermögen (50 Hz)98 (m³/h)
Saugvermögen (60 Hz)112 (m³/h)
Vakuum (50 Hz)-900 (mbar)
Nennleistung bei 50 Hz3 (kW)
Nennleistung bei 60 Hz3.6 (kW)
AusführungIE3:EU/CN/IND
ZulassungIE3
Gewicht100 (kg)
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 470  mm
B2 107,5  mm
d 12  mm
G3 G1-1/2"-IG
G5 M8-IG
H 336  mm
L 844  mm
L2 140  mm
X1 398  mm
Y1 245  mm
Y2 122,5  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 98  m³/h
Saugvermögen (60 Hz) 112  m³/h
Spannung bei 50 Hz D230V/Y400V ±10%
Spannung bei 60 Hz D265V/Y460V ±10%
Nennleistung bei 50 Hz 3  kW
Nennleistung bei 60 Hz 3,6  kW
Stromart AC3
Stromtyp Drehstrom
Ausführung IE3:EU/CN/IND
Schalldruckpegel bei 50 Hz 75  dB(A)
Gewicht 100  kg
Schutzart IP IP 55
Produktfamilie EVE-TR
Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
Leistungsdaten
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb