Schmalz

Bestellhinweise

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SUF 20 NBR-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14115

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße20
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
ProduktfamilieSUF
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
Dmax(S) 22,8  mm
Ds 20  mm
dn 3,1  mm
G1 G1/8"-AG
H 15,5  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
Z (Hub) 2  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Saugkraft (-600mbar) 15  N
Abreißkraft 15  N
Volumen 0,5  cm³
Werkstückradius min. (konvex) 20  mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4  mm
Baugröße 20
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55  Shore A
Gewicht 5,5  g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb