Schmalz

Bestellhinweise

Der Sauggreifer SAX, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

  • AUSLAUFPRODUKT

SAX 80 ED-85 RA RP

Art-Nr.: 10.01.19.00176

High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen

Baugröße80
SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]85 (Shore A)
AnschlussRechteckadapter
Faltenanzahl0
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
dn 6,75  mm
Dmax(S) 92,2  mm
Ds 81  mm
H 39,2  mm
L4 31,8  mm
SW1 22  mm
Z (Hub) 13,9  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Saugkraft (-600mbar) 270  N
Querkraft 192  N
Querkraft geölte Oberfläche 269  N
Volumen 51  cm³
Werkstückradius min. (konvex) 32,5  mm
Baugröße 80
Anschluss Rechteckadapter
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 85  Shore A
Gewicht 48,3  g
Produktfamilie SAX
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb