Schmalz

Saugereinsätze SPI PEEK

Saugfläche (Ø) von 6 mm bis 32 mm

Direkt zu den Produkten

Saugereinsätze aus PEEK verhindern chemische Fingerabdrücke auf dünnen, glatten Werkstücken

Geringe Flächenpressung durch Abstützstruktur mit Strömungsnuten und Vakuum-Kanälen

Intelligente Vakuum-Verteilung kompensiert Leckagen und sorgt für hohe effektive Saugkräfte

Aufbau
  • Saugereinsätze aus PEEK mit Abstützstruktur und Vakuum-Kanälen
  • Einsätze werden werkzeuglos in die untere Falte von Balgsauggreifern gesteckt
Technische Daten
  • Durchmesser: 6 bis 32 mm
  • Für Saugertyp: FGA, FG
  • Werkstoff: PEEK
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Produktfamilie
Höhe H
Branchenzuordnung

1 - 9 von 9 Ergebnissen

SPI 6 PEEK

Art-Nr.: 10.01.06.03279

Einlegscheibe für Sauggreifer für die abdruckfreie Handhabung von sensiblen Werkstücken

Baugröße6
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
SPI 9 PEEK

Art-Nr.: 10.01.06.03280

Einlegscheibe für Sauggreifer für die abdruckfreie Handhabung von sensiblen Werkstücken

Baugröße9
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
SPI 11 PEEK

Art-Nr.: 10.01.06.03281

Einlegscheibe für Sauggreifer für die abdruckfreie Handhabung von sensiblen Werkstücken

Baugröße11
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
SPI 14 PEEK

Art-Nr.: 10.01.06.03282

Einlegscheibe für Sauggreifer für die abdruckfreie Handhabung von sensiblen Werkstücken

Baugröße14
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
SPI 17 PEEK

Art-Nr.: 10.01.06.03283

Einlegscheibe für Sauggreifer für die abdruckfreie Handhabung von sensiblen Werkstücken

Baugröße17
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
SPI 18 PEEK

Art-Nr.: 10.01.06.03284

Einlegscheibe für Sauggreifer für die abdruckfreie Handhabung von sensiblen Werkstücken

Baugröße18
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
SPI 21 PEEK

Art-Nr.: 10.01.06.03285

Einlegscheibe für Sauggreifer für die abdruckfreie Handhabung von sensiblen Werkstücken

Baugröße21
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
SPI 25 PEEK

Art-Nr.: 10.01.06.03286

Einlegscheibe für Sauggreifer für die abdruckfreie Handhabung von sensiblen Werkstücken

Baugröße25
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
SPI 32 PEEK

Art-Nr.: 10.01.06.03287

Einlegscheibe für Sauggreifer für die abdruckfreie Handhabung von sensiblen Werkstücken

Baugröße32
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb