RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 NPN MATCH
Art-Nr.: 10.08.09.00037
Schnellwechselmodul zur einfachen und schnellen Anbindung von EoA-Greifern der Serie MATCH
| Dmk | 50 (mm) |
| für | Yaskawa |
| Typ | HC P-Version |
| Ein-/Ausgänge | digital input/output |
| Zusatzfunktion Betriebseinrichtungen | Freedrive |
| Elektrischer Anschluss | Winkel Buchse M8, 8 pol |
| Bauart Vakuumschalter | NPN schaltend |
| Ausführung | Schnellwechselsystem MATCH |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M8-IG |
| G2 | M7-IG |
| G3 | M3-IG |
| G4 | M4-IG |
| H | 21 mm |
| H1 | 24 mm |
| Lk | 200 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Ausführung | Schnellwechselsystem MATCH |
| für | Yaskawa |
| Typ | HC P-Version |
| Bauart Vakuumschalter | NPN schaltend |
| Bauform Befestigungselemente | Fluidkanal geschlossen |
| Anzahl Lastspiele | 100.000 |
| Ein-/Ausgänge | digital input/output |
| Elektrischer Anschluss | WB-M8-8 |
| Kraft axial (max) | 500 N |
| Moment (Y) | 40 Nm |
| Achsversatz max | 1 mm |
| Anzugskraft | 50 N |
| Lösekraft | 0 N |
| mit | E-übertrag elektr / pneum |
| Einsatztemperatur | 5 ... 60 °C |
| Gewicht | 261 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation