- Breites Ersatz- und Verschleißteilprogramm
- Vakuum-Erzeuger, Filter, Saugplatten
Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Coil
Handhabung von Coils und Spaltbändern
Handhabung von unterschiedlich großen Coils mit nur einem Gerät durch getrennt zu- und abschaltbare Vakuum-Kammern
Sicheres Ansaugen und exaktes Positionieren der Coils durch transparente Acrylglassaugplatte für optimale Sicht auf das Werkstück
Handhabung mit Vakuum ermöglicht beschädigungsfreies Greifen ohne mechanische Klammern
Müheloses Schwenken und bodenbündiges Ablegen möglich durch elektrischen Antrieb für präzises, stufenloses Schwenken der Last
Rechnet sich ein Handhabungssystem von Schmalz? Finden Sie es in wenigen Klicks heraus!
Sie möchten wissen, ob sich die Investition in ein Handhabungssystem für Sie wirklich rechnet? Mit unserem kostenlosen Online-Amortisationsrechner erhalten Sie in kürzester Zeit eine klare Antwort – schnell, einfach und völlig unverbindlich. Ein paar Klicks genügen, und Sie sehen sofort, wann Ihre Investition den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg bringt.
Starten Sie jetzt – und entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung!

Aufbau

- Vakuum-Hebegerät (1) mit getrennt schaltbaren Vakuum-Kammern (Saugringe)
- Elektrische Vakuum-Pumpe (2) für kurze Evakuierungszeiten
- Elektrischer Antrieb (3) für präzises, stufenloses Schwenken der Last
- Transparente Saugplatte (4) zum einfachen Positionieren der Last
- Akustische Warneinrichtung und Vakuum-Speicher (5) zum Schutz vor Vakuum-Abfall bei Stromausfall
Technische Daten
| Typ | Max. Traglast [kg] | Min. Werkstück Ø [mm] | Max. Werkstück Ø [mm] | Anzahl Saugkammern |
|---|---|---|---|---|
| Coil 500 90° | 500 | 600 | 1.200 | 3 |
| Coil 750 90° | 750 | 600 | 1.400 | 3 |
| Coil 1000 90° | 1.000 | 750 | 1.800 | 3 |
| Typ | Ø Saugplatten innen D1 [mm] | Ø Saugplatten außen D2 [mm] | Bauhöhe H [mm] | Bedienbügel L1 [mm] | Eigengewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Coil 500 90° | 410 | 850 | 1.300 | 660 | 140 |
| Coil 750 90° | 410 | 1.050 | 1.300 | 660 | 155 |
| Coil 1000 90° | 410 | 1.200 | 1.300 | 660 | 190 |
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.
.jpg)