Zurück zur Übersicht

Vakuumfilter

Vakuumfilter und ihre Funktionen

Vakuumfilter werden in Vakuum-Systemen zum Schutz der einzelnen Komponenten vor Verschmutzung eingesetzt. Ein Vakuum-System wird aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt. Schläuche verbinden die Komponenten. Ein Vakuumfilter kommt immer dann zum Einsatz, wenn der Vakuum-Erzeuger vor Verunreinigungen geschützt werden muss. Der Vakuumfilter sorgt für eine verlängerte Lebensdauer des Vakuum-Erzeugers.
Filter können dezentral wie auch zentral in einem Vakuumsystem verbaut werden. Je nach Auslegung der Vakuum-Erzeugung muss entsprechend die Filterung angepasst werden.


Schmalz bietet Vakuumfilter für eine Vielzahl von Anwendungen an. In unserem Online-Shop können Sie unsere Vakuumfilter direkt bestellen.

Filter und Verbindungen

Vakuumfilter bei Schmalz

Schmalz bietet drei Arten von Filtern, die nach ihren spezifischen Funktionen variieren. Bei der Auswahl des passenden Filters ist zu beachten, dass der minimale Nenndurchfluss des Filters für die Vakuum-Erzeugung ausreichend ist.

Vakuum-Filter VF/STF/STF-D

In sehr staubigen Umgebungen werden Vakuum-Filter vom Typ VF, STF oder STF-D verwendet. Mit ihrer feinen Filterung von 3 bis 30 µm erreichen sie einen Abscheidungsgrad von nahezu 100%. Vakuum-Filter werden als zentrale Filtereinheit in einem Vakuum-System verbaut.

Vakuum-Filter sind mit einem Nenndurchfluss von 6 bis 360 m³/h verfügbar.

Vakuum-Tassenfilter VFT

In Umgebungen mit nur leichten bis mittleren Verschmutzungen können Tassenfilter eingesetzt werden. Die Tassenfilter sind mit einem Anschlussgewinde ausgestattet (1/8“ bis 3/4"). Die Filterfeinheit bei Tassenfilter liegt zwischen 80 und 100 µm.

Vakuum-Tassenfilter sind mit einem Nenndurchfluss von 45 bis 770 l/min verfügbar.

Inlinefilter VFI

Inlinefilter werden für die dezentrale Filterung eingesetzt. Sie sind besonders einfach, direkt am Sauggreifer einbaubar. Inlinefilter sind für Schlauchgrößen 4/2, 6/4 und 8/6 erhältlich. Sie werden ebenfalls bei leichten bis mittleren Verunreinigungen eingesetzt. Die Filterfeinheit liegt bei 50 µm.

Inlinefilter sind mit einem Nenndurchfluss von 42 bis 66 l/min verfügbar.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Finden Sie den Vakuumfilter, der am besten zu ihrem Vakuumsystem passt: Vakuumfilter.