Schmalz

Vakuum-Aggregate VAGG

Saugvermögen 10, 21, 40 und 63 m³/h

Direkt zu den Produkten

Höchste Spannkraft durch leistungsfähige Vakuum-Pumpe mit über 90% Vakuum

Maximale Sicherheit durch Überwachung von Betriebsvakuum und Füllstand mit visuellen und akustischen Warneinrichtungen inkl. Integration in die Maschinensteuerung

Automatische Not-Aus-Funktion schützt die Pumpe vor angesaugten Flüssigkeiten

Schnelle Entleerung durch Druckluftanschluss

Optimaler Vakuumwert bei minimalem Energieverbrauch durch einstellbare Energiesparfunktion

Aufbau
  • Druckluftanschluss inkl. Druckminderer (1) zur Schnellentleerung des Flüssigkeitsspeichers über das Ablassventil (2)
  • Vakuum-Anschluss inkl. Feststofffilter (3) zur Vermeidung von Schmutzeintrag in den Speicher
  • Vakuum-Manometer (4) zur visuellen Vakuum-Überwachung
  • Ölgeschmierte Vakuum-Pumpe (5) und elektronische Steuerung (6) mit Hauptschalter, Energiespar-Regelung und akustischer Warneinrichtung
  • Vakuum- und Flüssigkeitsspeicher (7) mit Rollen (8) zum mobilen Einsatz des VAGG
Technische Daten
  • Mobile Vakuum-Erzeugung und -Überwachung mit Schnittstelle zur CNC Maschine
  • Manuelle Abscheidung und Entleerung von Kühlschmierstoff
  • Saugvermögen 10, 21, 40, 63 m³/h
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

1 - 4 von 4 Ergebnissen

VAGG 21 AC3 30 MD

Art-Nr.: 10.01.27.01970

Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung

Saugvermögen (max.)21 (m³/h)
Spannung bei 50 Hz230/400V AC3
Nennleistung bei 50 Hz0.75 (kW)
Speichervolumen30 (l)
VAGG 63 AC3 80 MD

Art-Nr.: 10.01.27.01972

Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung

Saugvermögen (max.)63 (m³/h)
Spannung bei 50 Hz230/400V AC3
Nennleistung bei 50 Hz1.5 (kW)
Speichervolumen80 (l)
VAGG 40 AC3 80 MD

Art-Nr.: 10.01.27.01971

Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung

Saugvermögen (max.)40 (m³/h)
Spannung bei 50 Hz230/400V AC3
Nennleistung bei 50 Hz1.1 (kW)
Speichervolumen80 (l)
VAGG 10 AC3 30 MD

Art-Nr.: 10.01.27.01969

Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung

Saugvermögen (max.)10 (m³/h)
Spannung bei 50 Hz230/400V AC3
Nennleistung bei 50 Hz0.37 (kW)
Speichervolumen30 (l)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb