Spannmittel für die Holzbearbeitung

Vakuumspanntechnik für die Holzbearbeitung steht für effizientes Rüsten von Konsolentisch-, Rastertisch-, Nestingtisch- und Glatttisch-Systemen. Bestehende Bearbeitungszentren lassen sich mit dem Aufspannsystem Innospann problemlos modernisieren. Mit den Spannmitteln von Schmalz lassen sich sowohl Schmalteile als auch Werkstücke aus Massivholz mühelos aufspannen. Die Multi-Clamp ist das perfekte Werkzeug, um kleine und mittelgroße Werkstücke manuell zu fixieren.
 

Spannmittel für 1-Kreis-Systeme

  • Spannelemente für 1-Kreis-Systeme von Schmalz
  • Breites Portfolio von Standard-Blocksaugern und Ergänzungen für die Schmal- und Kleinteile-Bearbeitung

Spannmittel für 2-Kreis-Systeme

  • 2-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Schlauchfrei
  • Vorfixierung auf Konsole mit Vakuum

Spannmittel für Systeme von Biesse

  • Für 1-Kreis-Vakuumsysteme
  • Schlauchfrei
  • Vorfixierung in den Vakuum-Blockhalterungen
  • Integriertes Tastventil

Spannmittel für Rastertisch-Systeme

  • Vakuum-System für Rastertische

Spannmittel für Nestingtisch-Systeme

  • Vakuum-System für Nestingtische
  • Mit Schlauchanschluss

Spannmittel für Glatttisch-Systeme

  • Spannmittel speziell für den Einsatz auf allen Glatttischen

Flexibilisierung von CNC-Bearbeitungszentren

  • Für die flexible Positionierung von Spannmitteln aus dem Innospann-Baukasten

Spannmittel für manuelle Bearbeitung

  • Spannmittel zum Aufspannen von Werkstücken für die manuelle Bearbeitung

Spannmittel für Schmalteile

  • Spannmittel zum mühelosen Spannen schmaler Werkstücke
  • Einsatz der Vakuumspanntechnik von Schmalz auf verschiedenen Tisch-Systemen

Ersatzsaugplatten

  • Ersatzsaugplatten für die Erneuerung eines Blocksaugers bei Verschleiß