VCBL-K2-HD 128x60x100 S-360-15
Art-Nr.: 10.01.12.05311
Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz
| Bauform | Heavy Duty |
| Abmessung (LxB) | 128x60 |
| Höhe H | 100 (mm) |
| Anordnung | steckbar 360°/15° |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 128 mm |
| B1 | 128 mm |
| H | 100 mm |
| H1 | 107 mm |
| L | 60 mm |
| L1 | 170 mm |
Dokumentation
Dokumentation