Multi-Clamp Saugplatten VC-M-SP / VC-M-SPV

  • Multi-Clamp Saugplatte zum Spannen von kleinen und mittelgroßen Werkstücken für die manuelle Bearbeitung oder Montage
  • Die Saugplatte wird direkt auf der Werkbank festgesaugt; die untere Saugfläche fixiert die Saugplatte auf der Werkbank, während das Werkstück an der Oberseite festgesaugt wird
  • Version VC-M-SP mit integrierter Vakuum-Erzeugung durch Venturi-Prinzip (Betrieb an jedem handelsüblichen Druckluftanschluss)
  • Alternative Ausführung VC-M-SPV mit Anschluss für externe Vakuum-Pumpe zur raumunabhängigen Nutzung
Produkt-Highlights
  • Werkstückschonender als herkömmliche Spannsysteme dank weicher Reib- und Dichtmaterialien
  • Integrierte Vakuum-Erzeugung bei Version VC-M-SP macht zusätzliche Vakuum-Pumpe hinfällig
  • Sofort einsatzbereit, universell einsetzbar und einfach zu bedienen
Multi-Clamp Saugplatten VC-M-SP / VC-M-SPV
  • Reibinseln (1) zur Verstärkung der Querkraftaufnahme
  • Dichtprofil (2) nach oben zum Fixieren des Werkstücks
  • Robuster Grundkörper (3) aus Kunststoff
  • Druckluft- oder Vakuum-Eingang (4) abhängig von der Ausführung
  • Dichtprofil (5) nach unten zum Fixieren der Saugplatte auf der Werkbank
  • Saugplatte zum direkten Ansaugen auf der Werkbank
  • Vakuum-Erzeugung intern oder extern möglich
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach