• Speziell entwickelte Sauger-Baureihe für die Anwendung direkt auf der MDF-Verschleißplatte von Nestingmaschinen
  • Die Sauger werden über Vakuum-Schläuche, die an den Schablonenanschluss der Maschine angeschlossen werden, mit Vakuum versorgt
  • Durch die geringe Arbeitshöhe von 30 mm ideal für 3-Achs-Bearbeitungszentren mit niedrigen z-Höhen
  • Alle Sauger verfügen über ein Tastventil, wodurch das Vakuum erst nach Auflegen des Werkstücks aktiviert und die Werkstückoberfläche geschont wird
Produkt-Highlights
  • Schlauchanschlussmöglichkeit erlaubt einfache Verbindung zur Vakuum-Versorgung
  • Einfacher Austausch der Saugplatte im Verschleißfall
  • Auf Maß gefräster Reibbelag auf der Unterseite optimiert für glatte Oberflächen
  • Leichtgängiges Kunststoff-Tastventil erlaubt beschädigungsfreies Fixieren des Werkstücks
Blocksauger VCBL-G-K1
  • Saugplatte oben (1) zum Fixieren des Werkstücks
  • Schlauchanschluss (2) mit M5-Innengewinde zur Verbindung mit dem Schablonenanschluss der CNC-Maschine
  • Robuster Grundkörper aus Aluminium (3)
  • Speziell entwickelter Reibbelag auf der Unterseite (4)
  • Austauschbare Moosgummi-Dichtung (5) zum Ansaugen auf der MDF-Platte
  • Tastventil (6) aus weichem Kunststoff
  • Vakuum-System für Nestingtische
  • Mit Schlauchanschluss
  • Richtwert Betriebsvakuum: -600 mbar
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach