Schmalz

Vakuum-Blocksauger VCBL-S6-HD

Höhe 75 mm und 110 mm

Direkt zu den Produkten

Höhere Haltekraft und Querkraftaufnahme sorgt für prozesssichere Bearbeitung und vermeidet Ausschuss

Einsparung von Rüstvorgängen aufgrund des breiten Anwendungsspektrums

Drehbarkeit der Saugplatte ermöglicht flexible Anpassung an die Werkstückgeometrie

Anpassungsfähige Dichtung erlaubt das Spannen von rauen Oberflächen

Die Verschraubung des Saugers mit der Saugeraufnahme sorgt für herausragende Stabilität während der Bearbeitung

Hinweis - SCM/Morbidelli

SCM bzw. Morbidelli sind eingetragene und markenrechtlich geschützte Marken der SCM Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von SCM/Morbidelli entwickelt wurden.

Mehr zu SCM/Morbidelli
Aufbau
  • Tastventil (1) aus weichem Kunststoff
  • Zentrale Schraube (2) zur Fixierung der drehbaren Saugplatte
  • Anpassungsfähige Dichtschnur (3) auch für strukturierte Oberflächen nutzbar
  • Saugplatte (4) ist drehbar und austauschbar, mit integriertem NFC-Tag zum Auslesen von Produktdaten per Smartphone
  • Schraube (8), um den robusten Grundkörper (5) fest mit der Saugeraufnahme (7) zu verschrauben
Technische Daten
  • Vakuum-System für SCM TV-Konsolen der Baureihe Flex, Flexmativ, Start und Pilot mit 98 mm Konsolenbreite
  • Blocksauger aus Aluminium
  • Integriertes Tastventil und NFC-Tag
  • Mit mechanischer Vorfixierung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Höhe H
Branchenzuordnung

1 - 10 von 12 Ergebnissen

VCBL-S6-HD 140x130x75 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05500

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6

Abmessung (LxB)140x130
Höhe H75 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S6-HD 140x130x110 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05504

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6

Abmessung (LxB)140x130
Höhe H110 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S6-HD 128x75x75 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05502

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6

Abmessung (LxB)128x75
Höhe H75 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S6-HD 128x75x110 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05505

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6

Abmessung (LxB)128x75
Höhe H110 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S6-HD 128x60x75 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05503

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6

Abmessung (LxB)128x60
Höhe H75 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S6-HD 128x60x110 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05506

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6

Abmessung (LxB)128x60
Höhe H110 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S6-HD-CUP 140x130x50 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05386

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6

Abmessung (LxB)140x130
Höhe H50 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S6-HD-CUP 140x130x85 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05389

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6

Abmessung (LxB)140x130
Höhe H85 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S6-HD-CUP 128x75x50 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05387

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6

Abmessung (LxB)128x75
Höhe H50 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S6-HD-CUP 128x75x85 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05390

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6

Abmessung (LxB)128x75
Höhe H85 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb