Art-Nr.: 10.01.01.01138
Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen
| Baugröße | 400 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2"-IG |
1 - 10 von 16 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.01.01138
Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen
| Baugröße | 400 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2"-IG |

Art-Nr.: 10.03.01.00141
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
| Stromtyp | Drehstrom |
| Schalldruckpegel bei 50 Hz | 62 (dB(A)) |
| Spannung bei 50 Hz | S102 |
| Spannung 60 Hz | S028 |
| Spannung bei 60 Hz | 190-290V/330-500V AC3 |
| Saugvermögen (50 Hz) | 25 (m³/h) |
| Saugvermögen (60 Hz) | 30 (m³/h) |
| Vakuum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Nennleistung bei 50 Hz | 0.75 (kW) |
| Nennleistung bei 60 Hz | 0.9 (kW) |
| Gewicht | 26 (kg) |

Art-Nr.: 10.03.01.00349
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
| Stromtyp | Drehstrom |
| Spannung 60 Hz | S067 |
| Spannung bei 60 Hz | YY230/Y460V ±10% |
| Saugvermögen (60 Hz) | 30 (m³/h) |
| Nennleistung bei 60 Hz | 0.9 (kW) |
| Ausführung | IE3:US/CAN |
| Zulassung | UL/CSA |
| Gewicht | 27.5 (kg) |

Art-Nr.: 10.07.02.00004
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
| Außendurchmesser D | 63 (mm) |
| Messbereich [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Bauform Manometer | Anschluss unten |
| Produktfamilie | VAM |
| mit_02 | BAR/PSI-Scala |

Art-Nr.: 10.07.02.00003
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
| Außendurchmesser D | 63 (mm) |
| Messbereich [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Bauform Manometer | Anschluss hinten |
| Produktfamilie | VAM |
| mit_02 | BAR/PSI-Scala |

Art-Nr.: 10.07.05.00012
Warneinrichtung elektronisch zur Überwachung von Vakuum-Systemen
| Länge L | 82 (mm) |
| Breite B | 80 (mm) |
| Höhe H | 85 (mm) |
| Funktion | akustisch |
| Messbereich [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Stromtyp | Wechselstrom |
| Spannung | 200-280V - AC |
| Kabellänge Lk | 3 (m) |
| Länge Vakuumschlauch | 1.3 (mm) |