- Breites Ersatz- und Verschleißteilprogramm
- Vakuum-Erzeuger, Filter, Saugplatten
Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Window 200/300
Vertikale Handhabung von Fenstern, Glasscheiben und Glasbauteilen
Vakuum-Hebegerät mit speziellen Saugplatten für maximale Haltekräfte auf Glasoberflächen
Produktivitätssteigerung durch schnelles und ergonomisches Umsetzen von Glaswerkstücken
Leichtgängiges Drehen des Werkstücks am Bedienelement
Schmaler Basiskörper für gute Sicht auf das zu handhabende Werkstück
Rechnet sich ein Handhabungssystem von Schmalz? Finden Sie es in wenigen Klicks heraus!
Sie möchten wissen, ob sich die Investition in ein Handhabungssystem für Sie wirklich rechnet? Mit unserem kostenlosen Online-Amortisationsrechner erhalten Sie in kürzester Zeit eine klare Antwort – schnell, einfach und völlig unverbindlich. Ein paar Klicks genügen, und Sie sehen sofort, wann Ihre Investition den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg bringt.
Starten Sie jetzt – und entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung!

Aufbau

- Schmaler Basiskörper (1) zur vertikalen Handhabung
- Elektrische Vakuum-Pumpe (2) für kurze Evakuierungszeiten
- Ergonomischer Bedienbügel (3) zum vertikalen Drehen von Werkstücken
- Manuelle Dreheinheit (4) bis 90° nach links oder rechts, optional elektrisch angetrieben
- Traversensystem (5) mit UV- und ozonbeständigen Saugplatten (6)
Technische Daten
VacuMaster Window Basic
| Typ | Drehmechanismus | Max. Traglast [kg] | Anzahl Saugplatten | ∅ Saugplatten [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Window Basic 200 | Manuell, links/rechts | 200 | 2 | 305 |
| Window Basic 300 | Manuell, links/rechts | 300 | 4 | 305 |
| Typ | Länge L [mm] | Breite B [mm] | Bauhöhe H [mm] | Gesamttiefe L1 [mm] | Eigengewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Window Basic 200 | 630 - 930 | 305 | 940 | 390 | 39 |
| Window Basic 300 | 620 - 910 | 640 | 1.100 | 400 | 55 |
VacuMaster Window Comfort
| Typ | Drehmechanismus | Max. Traglast [kg] | Anzahl Saugplatten | ∅ Saugplatten [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Window Comfort 200 | Manuell, links/rechts | 200 | 2 | 305 |
| Window Comfort 200 EL | Elektrisch, rechts | 200 | 2 | 305 |
| Window Comfort 300 | Manuell, links/rechts | 300 | 4 | 305 |
| Window Comfort 300 EL | Elektrisch, rechts | 300 | 4 | 305 |
| Typ | Länge L [mm] | Breite B [mm] | Bauhöhe H [mm] | Gesamttiefe L1 [mm] | Eigengewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Window Comfort 200 | 630 - 930 | 300 | 940 | 550 | 55 |
| Window Comfort 200 EL | 630 - 930 | 630 | 940 | 570 | 71 |
| Window Comfort 300 | 620 - 910 | 300 | 1.100 | 630 | 59 |
| Window Comfort 300 EL | 620 - 910 | 630 | 1.100 | 650 | 76 |
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.