Schmalz

Saugspinnen

Robotergreifer nach Maß

Vakuum-Saugspinnen von Schmalz legen wir individuell für Ihren Anwendungsfall aus. Die Vakuum-Saugspinnen wurden nach dem Baukastenprinzip konzipiert. Die Grundlage aller Varianten ist die Basisausführung. Diese kann flexibel für komplexe Handhabungsaufgaben erweitert werden. Unsere erfahrenen Systemberater greifen dabei auf unser breites Produktprogramm an einzelnen Vakuum-Komponenten zurück.

Produktanfrage

Baukasten mit standardisierten, optimal auf die Kundenanforderungen abgestimmten Einzelkomponenten

Kombination verschiedener Greifprinzipien (Vakuum, Mechanik, Magnet etc.) möglich

Geringes Eigengewicht durch Basiskomponenten aus Aluminium, Stahlrohr und Kunststoff ermöglicht schnelle Zyklen

Erhöhung der Prozesssicherheit durch integrierte Systemüberwachung und Sensorik

Intelligente Ventil-Bausteine für nicht belegte Sauggreifer

Ihre individuelle Konfiguration

Die Saugspinnen werden speziell auf Ihre Anwendungen abgestimmt. Kontaktieren Sie uns und erhalten Sie ein maßgeschneidertes Angebot.

Produkt anfragen
Baukastenübersicht

Die Abbildung zeigt die Basisausführung der Saugspinne SSP. Auf Kundenwunsch sind individuelle Konfigurationen mit zahlreichen Erweiterungen möglich.

(1) Vakuum-Ventil Pneumatische Schnittstelle

(2) Klemmenkasten Elektronische Schnittstelle

(3) Flanschanbindung Mechanische Schnittstelle für gängige Roboter und Portale

(4) Montageprofile Einsatz als Lasttraverse und Vakuum-Verteiler

(5) Flexible Aufhängung Gefederte Anbindung geeignet für Werkstücke mit Höhendifferenzen

(6) Greifsystem (FMP/FXP) mit Sauger Handhabung von unebenen und biegeschlaffen Werkstücken

(7) Greifsystem (FMHD) mit Schaum Handhabung von schweren und rauen Werkstücken

(8) Greifer mit unterschiedlichen Greifprinzipien Handhabung verschiedenster Werkstücke (z.B. Magnetgreifer für die Handhabung von Lochblechen oder Nadelgreifer für CFK-Werkstoffe)

Technische Daten
  • Maßgeschneiderte End-of-Arm-Toolings
Zusatzinformationen
Beispielkonfigurationen

Produktanwendung Glas

Vakuum-Saugspinne SSP bei der Handhabung von Modulglas

Produktanwendung Blech

Vakuum-Saugspinne SSP bei der Handhabung von Blechzuschnitten

Produktanwendung Logistik

Vakuum-Saugspinne SSP zur Handhabung von unterschiedlich großen Kartonagen

Produktanwendung Holz

Vakuum-Saugspinne SSP zur Handhabung von unterschiedlichen Holzlagen

Produktanwendung Photovoltaik

Stringgreifer SSG bei der Handhabung von PV-Strings

Produktanfrage

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb