HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS
Art-Nr.: 10.07.06.00598
Halter für Sauggreifer
| Anbindung 1 | Kugelkopf 28.5 mm |
| Bauform | Integrierte Düse |
| Saugeranschluss | NPT3/8-AG |
| Produktfamilie | HT-SG-I |
| Zusatzfunktion Ejektor | Atmosphärische Belüftung |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 31 mm |
| B1 | 73 mm |
| B2 | 32 mm |
| D | 28,5 mm |
| G2 | NPT3/8-AG |
| G4 | G1/8"-IG |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 56,8 mm |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 90,05 mm |
| L2 | 67 mm |
| L3 | 13 mm |
| LG2 | 15 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 225,5 g |
| Produktfamilie | HT-SG-I |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation