Schläuche und Verbindungen

Alle Schläuche und Verbindungen, die zum Aufbau eines funktionsfähigen Vakuum-Systems benötigt werden, sind hier erhältlich. Dazu zählen z. B. Vakuum-Schläuche, Steckverschraubungen, Dichtringe und Schlauchschellen.
 

Vakuum- / Druckluft-Schläuche VSL

Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Durchmesser außen/innen: 4/2 bis 87/75
  • Werkstoff: PA, PE, PU, PVC

Schlauchschellen SSB / SSD

  • Spannbereich von Durchmesser 10 bis 90 mm

Steckverschraubungen

Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Anschlussgewinde M5 bis G1/2"
  • Werkstoff: Messing vernickelt

Zubehör für Verschraubungen

Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Anschlussgewinde M5 bis G1-1/2"
  • Werkstoff: Messing vernickelt

Dreheinführungen DEF

  • Drehzahl: 21 bis 3.500/min

Dichtringe DR

  • Innendurchmesser: 3,5 bis 48 mm
  • Werkstoff: PA