Um den Vakuum-Erzeuger oder das Ventil in staubigen Umgebungen vor Verschmutzung zu schützen, werden Filter eingesetzt. Die Filter werden zwischen dem Vakuum-Erzeuger oder Ventil und dem Sauggreifer eingebaut.

Vakuum-Filter VF / STF / STF-D
Vakuum-Filter VF / STF / STF-D
  • Nenndurchfluss: von 6 m³/h bis 1440 m³/h
  • Filterfeinheit: 3 bis 15 µm
×
Vakuum-Filter VF / STF / STF-D
Vakuum-Filter für den Einsatz in sehr staubiger Umgebung mit Abscheidungsgrad von nahezu 100 %; Schutz des Vakuum-Erzeugers.
Vakuum-Tassenfilter VFT
Vakuum-Tassenfilter VFT
  • Filterfeinheit: 80 und 100 µm
  • Anschlussgewinde: G1/8” bis G3/4”
  • Werkstoff: PE und Edelstahl
  • Nenndurchfluss: 45 bis 770 l/min
×
Vakuum-Tassenfilter VFT
Vakuum-Tassenfilter zur zentralen Einbindung in Vakuum-Systeme mit leichtem bis mittlerem Verschmutzungsgrad zum Schutz des Vakuum-Erzeugers.
Inlinefilter VFI
Inlinefilter VFI
  • Nenndurchfluss: von 2 bis 4 m³/h
  • Filterfeinheit: 50 µm
  • Anschluss: Schlauch 4/2, 6/4 und 8/6
×
Inlinefilter VFI
Inlinefilter, Montage direkt am Sauggreifer, in Vakuum-Systemen mit leichtem bis mittlerem Verschmutzungsgrad zum Schutz des Vakuum-Erzeugers.