Schmalz

Vakuum-Filter VF / STF / STF-D

Nenndurchfluss von 100 l/min bis 8.000 l/min
Direkt zu den Produkten

Breites Spektrum an Baugrößen, passend für jeden Vakuum-Erzeuger

Kostensparende und umweltschonende Austausch-Filterpatronen

Filterelemente mit Abscheidungsgrad von fast 100 % schützen Vakuum-Erzeuger optimal

Optional mit Überwachung des Verschmutzungsgrades für kürzere Stillstandzeiten

Aufbau
  • Typ VF: Filtergehäuse aus Aluminium, Deckel geschraubt, Filterpatrone aus Drahtgeflecht oder Papier
  • Typ STF N: Filtergehäuse aus Stahlblech, Deckel geclipst, Filterpatrone aus speziellem Filterpapier
  • Typ STF P: Filtergehäuse aus Kunststoff, Deckel geclipst, mit Montage-Halterung, Filterpatrone aus speziellem Filterpapier, groß dimensionierte Anschlüsse
  • Typ STF-D P: Zusätzlich mit Druckwächter zur Überwachung des Verschmutzungsgrades
Technische Daten
  • Nenndurchfluss: von 6 m³/h bis 1440 m³/h
  • Filterfeinheit: 3 bis 15 µm
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Anschluss
Nenndurchfluss
Filterfeinheit
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 10 von 17 Ergebnissen

STF 75 P 8.0 SSD

Art-Nr.: 10.07.01.00263

Staubfilter

AnschlussØ75mm
BauformPiclongehäuse
Nenndurchfluss480 (m³/h)
Filterfeinheit3 (µm)
ZusatzausstattungSchlauchschelle SSD
STF G3/4-IG N

Art-Nr.: 10.07.01.00007

Staubfilter

AnschlussG3/4"-IG
BauformStahlgehäuse
Nenndurchfluss42 (m³/h)
Filterfeinheit3 (µm)
VF-10 G3/8-IG 50

Art-Nr.: 10.07.01.00004

Vakuumfilter mit austauschbarer Filterpatrone

AnschlussG3/8"-IG
BauformAluminumgehäuse
Nenndurchfluss10 (m³/h)
Filterfeinheit50 (µm)
STF G1-1/4-IG N

Art-Nr.: 10.07.01.00008

Staubfilter

AnschlussG1-1/4"-IG
BauformStahlgehäuse
Nenndurchfluss96 (m³/h)
Filterfeinheit3 (µm)
STF G2-1/2-IG N

Art-Nr.: 10.07.01.00010

Staubfilter

AnschlussG2-1/2"-IG
BauformStahlgehäuse
Nenndurchfluss360 (m³/h)
Filterfeinheit3 (µm)
STF 40 P 4.5 SSD

Art-Nr.: 10.07.01.00398

Staubfilter

AnschlussØ40mm
BauformPiclongehäuse
Nenndurchfluss270 (m³/h)
Filterfeinheit3 (µm)
ZusatzausstattungSchlauchschelle SSD
STF 60 P 4.5 SSD

Art-Nr.: 10.07.01.00259

Staubfilter

AnschlussØ60mm
BauformPiclongehäuse
Nenndurchfluss270 (m³/h)
Filterfeinheit3 (µm)
ZusatzausstattungSchlauchschelle SSD
STF-D 60 P 4.5 F SSD

Art-Nr.: 10.07.01.00266

Staubfilter (mit Druckwächter)

AnschlussØ60mm
BauformPiclongehäuse
Nenndurchfluss270 (m³/h)
Filterfeinheit3 (µm)
ZusatzfunktionFilterüberwachung
ZusatzausstattungSchlauchschelle SSD
STF 60 P 6.0 SSD

Art-Nr.: 10.07.01.00260

Staubfilter

AnschlussØ60mm
BauformPiclongehäuse
Nenndurchfluss360 (m³/h)
Filterfeinheit3 (µm)
ZusatzausstattungSchlauchschelle SSD
STF-D 60 P 6.0 F SSD

Art-Nr.: 10.07.01.00262

Staubfilter (mit Druckwächter)

AnschlussØ60mm
BauformPiclongehäuse
Nenndurchfluss360 (m³/h)
Filterfeinheit3 (µm)
ZusatzfunktionFilterüberwachung
ZusatzausstattungSchlauchschelle SSD

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb