Schmalz

Bin-Picker SBPG

Interne und externe Vakuum-Erzeugung

Direkt zu den Produkten

Kompakt, effizient und einfach zu reinigen durch integrierte Vakuum-Erzeugung

Optimale Abdichtung und Haltekraft auch beim Greifen an Ecken und Kanten durch speziellen Bin-Picking-Sauggreifer

Schnelle Qualitätskontrolle des Werkstücks durch optionales Schwenkmodul

Geringes Gewicht und dynamische Geometrie dank additiver Fertigung

MRK-Tauglichkeit

Aufbau
  • Flansch (1) inklusive Pneumatikanschlüsse
  • Grundmodul (2) mit integriertem Vakuum-Schalter VSi, pneumatischem Vakuum-Erzeuger und Schalldämpfer (optional)
  • Schwenkeinheit (3), einseitig schwenkbar um 45° (optional)
  • Aktor-Schnellwechsler (4)
Technische Daten
  • Saugvermögen bis 180 l/min
  • Vakuum-Erzeugung integriert oder extern
  • Dichtelement: Bin-Picking-Sauggreifer mit Schnellwechselfunktion
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

1 - 8 von 8 Ergebnissen

SBPG X PSE 312 50 SVE

Art-Nr.: 10.01.45.00001

Greifsystem für Bin-Picking Anwendungen

Aufbau Vakuum-Erzeugerinterne Vakuum-Erzeugung
mitPneum. Schwenkeinheit
Dmk50 (mm)
Typ50-4-M6
Länge L380 (mm)
Greiferdurchmesser D (GR)45 (mm)
Gewicht0.72 (kg)
SBPG X 268 50 SVE

Art-Nr.: 10.01.45.00002

Greifsystem für Bin-Picking Anwendungen

Aufbau Vakuum-Erzeugerinterne Vakuum-Erzeugung
Dmk50 (mm)
Typ50-4-M6
Länge L336 (mm)
Greiferdurchmesser D (GR)45 (mm)
Gewicht0.56 (kg)
SBPG M PSE 292 50 SVE

Art-Nr.: 10.01.45.00003

Greifsystem für Bin-Picking Anwendungen

Aufbau Vakuum-Erzeugerexterne Vakuum-Erzeugung
mitPneum. Schwenkeinheit
Dmk50 (mm)
Typ50-4-M6
Länge L360 (mm)
Greiferdurchmesser D (GR)45 (mm)
Gewicht0.68 (kg)
SBPG M 248 50 SVE

Art-Nr.: 10.01.45.00004

Greifsystem für Bin-Picking Anwendungen

Aufbau Vakuum-Erzeugerexterne Vakuum-Erzeugung
Dmk50 (mm)
Typ50-4-M6
Länge L316 (mm)
Greiferdurchmesser D (GR)45 (mm)
Gewicht0.52 (kg)
SBPG-SET X PSE QS 50

Art-Nr.: 10.01.45.00011

Greifsystem für Bin-Picking Anwendungen

Aufbau Vakuum-Erzeugerinterne Vakuum-Erzeugung
mitPneumatische Schwenkeinheit
mitSchnellwechselsystem
Dmk50 (mm)
Länge L380 (mm)
Greiferdurchmesser D (GR)45 (mm)
Gewicht0.72 (kg)
Zusatzfunktion FlächengreiferSchnellwechselsystem
SBPG-SET X QS 50

Art-Nr.: 10.01.45.00012

Greifsystem für Bin-Picking Anwendungen

Aufbau Vakuum-Erzeugerinterne Vakuum-Erzeugung
mitSchnellwechselsystem
Dmk50 (mm)
Länge L336 (mm)
Greiferdurchmesser D (GR)45 (mm)
Gewicht0.56 (kg)
Zusatzfunktion FlächengreiferSchnellwechselsystem
SBPG-SET M PSE QS 50

Art-Nr.: 10.01.45.00013

Greifsystem für Bin-Picking Anwendungen

Aufbau Vakuum-Erzeugerexterne Vakuum-Erzeugung
mitPneumatische Schwenkeinheit
mitSchnellwechselsystem
Dmk50 (mm)
Länge L360 (mm)
Greiferdurchmesser D (GR)45 (mm)
Gewicht0.68 (kg)
Zusatzfunktion FlächengreiferSchnellwechselsystem
SBPG-SET M QS 50

Art-Nr.: 10.01.45.00014

Greifsystem für Bin-Picking Anwendungen

Aufbau Vakuum-Erzeugerexterne Vakuum-Erzeugung
mitSchnellwechselsystem
Dmk50 (mm)
Länge L316 (mm)
Greiferdurchmesser D (GR)45 (mm)
Gewicht0.52 (kg)
Zusatzfunktion FlächengreiferSchnellwechselsystem

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb