Leichtbaugreifsysteme SLG

Geklickt, gedruckt, geliefert.

Anwendung

  • Individuell konfigurierter Greifer zur Handhabung von Kartons, Beuteln und frei geformten Werkstücken
  • Additiv gefertigter Leichtbaugreifer zum Einsatz an Leichtbaurobotern und Cobots zur automatisierten Handhabung
  • Einsatz im Bereich Verpackung und Logistik, Elektronik, EOLP sowie Pick & Place-Anwendungen

Sie sind an den Leichtbaugreifsystemen SLG von Schmalz interessiert und haben Fragen? Unsere Produktberater helfen Ihnen gerne weiter.

Jetzt kontaktieren

Das Leichtbaugreifsystem SLG eignet sich ideal für den Einsatz an Leichtbaurobotern und Cobots zur automatisierten Handhabung unterschiedlicher Werkstücke. Durch das additive Fertigungsverfahren des SLG wird eine hohe Flexibilität des Systems erreicht, wodurch es sich für eine Vielzahl von individuellen Anwendungen anpassen und einsetzen lässt.


Unsere Highlights...

  • Konfigurator zur automatisierten Auslegung
  • Additiv gefertigter Greifer
  • Integrierte Luftführung
  • Vorkonfigurierte Flanschplatten für gängige Robotertypen

Ihr Nutzen...

  • Intuitive und schnelle Konfiguration des Greifers passend zu Ihrem Werkstück
  • Geringes Gewicht und hohe Zykluszeiten
  • Minimierung der Störkonturen
  • Plug & Work

Konfiguration

In 6 Schritten zu Ihrem Greifer

Mit unserem Konfigurator werden Sie in Kürze die Möglichkeit haben, in nur 6 Schritten Ihren individuellen Greifer zu erstellen. Von der Auswahl des Werkstücks über die Anwendung bis hin zur Vakuum-Erzeugung und Flanschanbindung unterstützen wir Sie bei der individuellen Konfiguration. Der Greifer lässt sich schnell und effizient im System integrieren und wird in 3 Standardvariationen zur Verfügung gestellt:

Externe und pneumatische Vakuum-Erzeugung

Externe und pneumatische Vakuum-Erzeugung

  • Saugvermögen: individuell
  • Werkstück: individuell
  • Einsatztemperatur: individuell
  • Art der Vakuum-Erzeugung: pneumatisch
  • Individuelle Anschlussgröße, Push-In
Externe und elektrische Vakuum-Erzeugung

Externe und elektrische Vakuum-Erzeugung

  • Saugvermögen: 12 l/min
  • Werkstück: saugdicht
  • Einsatztemperatur: 5...45 °C
  • Art der Vakuum-Erzeugung: elektrisch
Integrierte und pneumatische Vakuum-Erzeugung

Integrierte und pneumatische Vakuum-Erzeugung

  • Saugvermögen: 175,3 l/min
  • Werkstück: porös
  • Einsatztemperatur: 0...60 °C
  • Art der Vakuum-Erzeugung: pneumatisch

Verwenden Sie bereits einen vorhandenen Vakuum-Erzeuger oder sehen Sie sich die große Auswahl an passenden Vakuum-Erzeugern im Schmalz Online-Shop an.

Zur externen und elektrischen Vakuum-Erzeugung für die Leichtbaugreifsysteme SLG eignet sich der Vakuum-Erzeuger ECBPi von Schmalz.

Durch Verwendung moderner additiver Fertigungsverfahren und –Materialien ist der Greifer besonders leicht und robust. Komplexe Geometrien lassen sich genauso realisieren wie eine vollständige Integration der Luftführung. So können Störkonturen wie Vakuumschläuche vermieden und eine besonders energieeffiziente Gestaltung der Greifer realisiert werden. Durch das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen sind die Greifer außerdem optimal für den Betrieb mit Leichtbaurobotern und Cobots geeignet. Die maximale Abmessung des SLG beträgt LxBxH: 350 x 350 x 350mm, das maximale Werkstückgewicht 10kg.

Kompatibilität

Die Leichtbaugreifsysteme SLG von Schmalz sind mit allen gängigen Leichtbaurobotern und Cobots auf dem Markt kompatibel.