Schmalz

Flanschverlängerungen VEE-FE

Direkt zu den Produkten

Verlängerung mit Bajonettanschluss ermöglicht werkzeuglosen, schnellen Wechsel der Greifer

Schlanke Ausführung optimal zum Eintauchen in Kartons, Boxen und Kisten

Ausführung in drei Längen zur flexiblen Anpassung der Eintauchtiefe

Aufbau
  • Verlängerung in drei Längen verfügbar
  • Inkl. vier Befestigungsschrauben
  • Verlängerung mit Bajonettanschluss und Überwurfmutter
  • Verlängerung mit integrierter Vakuumdurchführung
Technische Daten
  • Flanschverlängerung für Vakuum-Endeffektoren VEE
  • Bajonett zum schnellen und werkzeuglosen Greiferwechsel
  • Verfügbare Längen 79,5 mm, 129,5 mm, 179,5 mm
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

1 - 3 von 3 Ergebnissen

VEE-FE 25.4x131.5

Art-Nr.: 10.01.36.00109

Flanschverlängerung

Außendurchmesser D25.4 (mm)
Länge L1131.5 (mm)
Verlängerung um100 (mm)
VEE-FE 25.4x181.5

Art-Nr.: 10.01.36.00128

Flanschverlängerung

Außendurchmesser D25.4 (mm)
Länge L1181.5 (mm)
Verlängerung um150 (mm)
VEE-FE 25.4x81.5

Art-Nr.: 10.01.36.00130

Flanschverlängerung

Außendurchmesser D25.4 (mm)
Länge L181.5 (mm)
Verlängerung um50 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb