Schmalz

  • NEU

Vakuum-Flächengreifsysteme FEL

Greiffläche (LxB) von 300 x 130 bis 800 x 130 mm

Direkt zu den Produkten

Niedrige Bauhöhe mit 16,5 mm Grundprofilhöhe ermöglicht den Einsatz in Bereichen mit kritischen Störkonturen

Geringes Greifergewicht, hohe effektive Traglast und dynamische Handhabungen dank modularer Leichtbauweise

Hohe Energieeffizienz und geringe Betriebskosten durch integrierte Greifersegmentierung in einzeln zuschalt- und steuerbare Zonen

High-Performance-Dichtschaum mit hervorragenden Abdichteigenschaften und langen Standzeiten

Dichtschaum mit Schnellwechselklebefolie für einen mühelosen Tausch ohne aufwändige Reinigungsarbeiten

Aufbau
  • Aluminium-Grundprofil (1) mit seitlichen T-Nuten für Sensoren sowie integrierten Luftführungen zur Versorgung der einzelnen Greifzonen (maximal 4 Zonen); unterschiedliche Greiferlängen möglich
  • Anschluss-Schlauchkupplungen (2) für externe Vakuum-Erzeuger zur Versorgung der einzelnen Saugzonen
  • Anflanschbereich (3) und integrierte Saugzonen (4)
  • Dichtplatte (5)
Technische Daten
  • Segmentierbarer, niedrig bauender Universalgreifer zur energieeffizienten Handhabung unterschiedlicher Werkstücke bei beengten Platzverhältnissen
  • Abmessungen: 300 x 130 bis 800 x 130 mm
  • Grundprofilhöhe: 16,5 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Bauform
Länge L
Kennzeichung
Branchenzuordnung

1 - 8 von 8 Ergebnissen

  • NEU
FEL SW70 748 3R18 O10 G12 PZ4

Art-Nr.: 10.01.46.00124

Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen

Länge L748 (mm)
Breite B130 (mm)
Höhe H26.5 (mm)
Bauform1x passive Zone / 4x Saugzone
Länge L4144 (mm)
Länge L5144 (mm)
Anordnung Saugzellen3 Reihen, 18 mm
Nenndurchmesser dn12 (mm)
Gewicht2.4 (kg)
  • NEU
FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ1

Art-Nr.: 10.01.46.00105

Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen

Länge L352 (mm)
Breite B130 (mm)
Höhe H26.5 (mm)
Bauform1x passive Zone / 1x Saugzone
Länge L4144 (mm)
Länge L5180 (mm)
Anordnung Saugzellen3 Reihen, 18 mm
Nenndurchmesser dn12 (mm)
Gewicht1.2 (kg)
  • NEU
FEL SW60 550 5R18 O10 G12 PZ4

Art-Nr.: 10.01.46.00134

Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen

Länge L550 (mm)
Breite B130 (mm)
Höhe H26.5 (mm)
Bauform1x passive Zone / 4x Saugzone
Länge L4162 (mm)
Länge L590 (mm)
Anordnung Saugzellen5 Reihen, 18 mm
Nenndurchmesser dn12 (mm)
Gewicht1.8 (kg)
  • NEU
FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ2

Art-Nr.: 10.01.46.00121

Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen

Länge L352 (mm)
Breite B130 (mm)
Höhe H26.5 (mm)
Bauform1x passive Zone / 2x Saugzone
Länge L4144 (mm)
Länge L590 (mm)
Anordnung Saugzellen5 Reihen, 18 mm
Nenndurchmesser dn12 (mm)
Gewicht1.2 (kg)
  • NEU
FEL SW70 550 3R18 O10 G12 PZ4

Art-Nr.: 10.01.46.00131

Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen

Länge L550 (mm)
Breite B130 (mm)
Höhe H26.5 (mm)
Bauform1x passive Zone / 4x Saugzone
Länge L4162 (mm)
Länge L590 (mm)
Anordnung Saugzellen3 Reihen, 18 mm
Nenndurchmesser dn12 (mm)
Gewicht1.8 (kg)
  • NEU
FEL SW60 748 5R18 O10 G12 PZ4

Art-Nr.: 10.01.46.00128

Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen

Länge L748 (mm)
Breite B130 (mm)
Höhe H26.5 (mm)
Bauform1x passive Zone / 4x Saugzone
Länge L4144 (mm)
Länge L5144 (mm)
Anordnung Saugzellen5 Reihen, 18 mm
Nenndurchmesser dn12 (mm)
Gewicht2.4 (kg)
  • NEU
FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ1

Art-Nr.: 10.01.46.00117

Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen

Länge L352 (mm)
Breite B130 (mm)
Höhe H26.5 (mm)
Bauform1x passive Zone / 1x Saugzone
Länge L4144 (mm)
Länge L5180 (mm)
Anordnung Saugzellen5 Reihen, 18 mm
Nenndurchmesser dn12 (mm)
Gewicht1.2 (kg)
  • NEU
FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ2

Art-Nr.: 10.01.46.00114

Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen

Länge L352 (mm)
Breite B130 (mm)
Höhe H26.5 (mm)
Bauform1x passive Zone / 2x Saugzone
Länge L4144 (mm)
Länge L590 (mm)
Anordnung Saugzellen3 Reihen, 18 mm
Nenndurchmesser dn12 (mm)
Gewicht1.2 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb