Art-Nr.: 10.06.02.00760
Universell einsatzbarer Vakuum- und Druckschalter mit IO-Link Funktion
Messbereich | -1...0bar |
Bauform Befestigungselemente | Heavy Duty |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 4 polig |
Schutzart IP | IP 65 (mit Stecker) |
Erhöhte Prozesssicherheit des Gesamtsystems durch Auslesen von Druck- und Vakuum-Werten
Einfache Integration in die Anlagensteuerung sowie Ein- und Ausgabe relevanter Prozessdaten mittels IO-Link-Schnittstelle
Zuverlässige Überwachung von beispielsweise Leckage oder Teilekontrolle durch digitale und visuelle Signalausgabe
Kompakter Sensor ermöglicht flexible Positionierung in der Anlage
Robustes Aluminiumgehäuse bietet zusätzliche Sicherheit vor mechanischer Belastung, etwa bei Kabeln ohne Zugentlastung
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
Dokumente | Sprache |
---|---|
Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
Dokumente | Sprache |
---|---|
Englisch |
1 - 1 von 1 Ergebnissen
Art-Nr.: 10.06.02.00760
Universell einsatzbarer Vakuum- und Druckschalter mit IO-Link Funktion
Messbereich | -1...0bar |
Bauform Befestigungselemente | Heavy Duty |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 4 polig |
Schutzart IP | IP 65 (mit Stecker) |