Art-Nr.: 10.07.02.00007
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
| Außendurchmesser D | 40 (mm) |
| Messbereich [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Bauform Manometer | Anschluss hinten |
| Produktfamilie | VAM |
| mit_02 | BAR-Scala |
Zuverlässiges Vakuum-Manometer in Rohr- und Kapselfeder-Bauweise
Genormte Abmessungen und Anschlüsse
Messbereiche kundenspezifisch einstellbar
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 8 von 8 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.07.02.00007
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
| Außendurchmesser D | 40 (mm) |
| Messbereich [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Bauform Manometer | Anschluss hinten |
| Produktfamilie | VAM |
| mit_02 | BAR-Scala |

Art-Nr.: 10.07.02.00004
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
| Außendurchmesser D | 63 (mm) |
| Messbereich [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Bauform Manometer | Anschluss unten |
| Produktfamilie | VAM |
| mit_02 | BAR/PSI-Scala |

Art-Nr.: 10.07.02.00003
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
| Außendurchmesser D | 63 (mm) |
| Messbereich [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Bauform Manometer | Anschluss hinten |
| Produktfamilie | VAM |
| mit_02 | BAR/PSI-Scala |

Art-Nr.: 10.07.02.00006
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
| Außendurchmesser D | 63 (mm) |
| Messbereich [bar] | -0,25 ... 0,00 bar |
| Bauform Manometer | Anschluss hinten |
| Produktfamilie | VAM |
| mit_02 | BAR-Scala |

Art-Nr.: 10.07.02.00035
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
| Außendurchmesser D | 40 (mm) |
| Messbereich [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Bauform Manometer | Mit Dichtring |
| Produktfamilie | VAM |
| mit_02 | BAR-Scala |

Art-Nr.: 10.07.02.00016
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
| Außendurchmesser D | 67 (mm) |
| Messbereich [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Bauform Manometer | Für Schalttafeleinbau |
| Produktfamilie | VAM |
| mit_02 | BAR/PSI-Scala |

Art-Nr.: 10.07.02.00002
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
| Außendurchmesser D | 63 (mm) |
| Messbereich [bar] | -0,40 ... 0,00 bar |
| Bauform Manometer | Anschluss hinten |
| Produktfamilie | VAM |
| mit_02 | BAR-Scala |

Art-Nr.: 10.07.02.00001
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
| Außendurchmesser D | 100 (mm) |
| Messbereich [bar] | -0,25 ... 0,00 bar |
| Bauform Manometer | Anschluss unten |
| Produktfamilie | VAM |
| mit_02 | BAR-Scala |