VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
Art-Nr.: 10.07.02.00055
Vakuum-Manometer zur Messung und Überwachung des Vakuums
Länge L | 30 (mm) |
Breite B | 30 (mm) |
Messbereich [bar] | -1,0 ... 10,0 bar |
Vakuum-Anschluss | G1/8"-AG |
Elektronisches Manometer mit übersichtlicher digitaler Anzeige
Ideal für den mobilen Einsatz, da sehr kompakt, leicht (nur ca. 40 g) und batteriebetrieben
Erfasst und zeigt Vakuum- und Druckwerte an
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
Dokumente | Sprache |
---|---|
Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
Dokumente | Sprache |
---|---|
Englisch |
1 - 2 von 2 Ergebnissen
Art-Nr.: 10.07.02.00055
Vakuum-Manometer zur Messung und Überwachung des Vakuums
Länge L | 30 (mm) |
Breite B | 30 (mm) |
Messbereich [bar] | -1,0 ... 10,0 bar |
Vakuum-Anschluss | G1/8"-AG |
Art-Nr.: 10.07.02.00057
Vakuum-Manometer zur Messung und Überwachung des Vakuums
Länge L | 30 (mm) |
Breite B | 30 (mm) |
Messbereich [bar] | -1,0 ... 10,0 bar |
Vakuum-Anschluss | G1/8"-AG |