Schmalz

Vakuum-Regler VR

Arbeitsbereich von -990 mbar bis -14 mbar

Direkt zu den Produkten

Mechanisch einstellbarer Vakuum-Regler ermöglicht höchste Wiederholgenauigkeit

Hält Vakuum-Wert konstant, unabhängig von Druckschwankungen des Vakuum-Erzeugers

Aufbau
  • Vakuum-Regler in stabilem Aluminium-Gehäuse, Membrane aus FPM
  • Stufenlose Einstellung über Spindel
Technische Daten
  • Arbeitsbereich: von -990 bis -14 mbar
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Vakuumbereich
Durchfluss max. Vakuum
Gewinde G1
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 2 von 2 Ergebnissen

VR G3/8-IG HW

Art-Nr.: 10.05.05.00026

Vakuum-Regler zum Ausgleich von Druckschwankungen

Gewinde G1G3/8"-IG
Vakuumbereich-990 ... -14 mbar
ZusatzausstattungHaltewinkel
VR G1/4-IG HW

Art-Nr.: 10.05.05.00075

Vakuum-Regler zum Ausgleich von Druckschwankungen

Gewinde G1G1/4"-IG
Vakuumbereich-950 ... -25 mbar
ZusatzausstattungHaltewinkel

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb