Schmalz

  • EFFIZIENT

Magnetgreifer SGM-HP/-HT

Greiffläche (Ø) von 20 mm bis 50 mm

Direkt zu den Produkten

Dauermagnet erlaubt sicheres Handhaben ohne Spannungsquelle

Kompakte Bauform und niedriges Gewicht

Leicht wechselbarer Reibring nimmt hohe Querkräfte auf

Mehr Flexibilität, da Tooling-Anbindung auch seitlich möglich

Robuste Ausführung geeignet für den Einsatz in Schweißzellen

Aufbau
  • Robustes Aluminiumgehäuse (4) mit Dauermagnet (2)
  • Reibring (5) für hohe Querkräfte bei dynamischen Prozessen
  • Bistabile Ausführung: bei Energieausfall am Druckluftanschluss (6) wird die Magnetstellung „Greifen“ (A) bzw. „Ablegen“ (B) beibehalten
  • Befestigungsgewinde an Kopfseite (1) und an zwei Seiten des Greifers für Halter (3)
  • Optionale Befestigung mit Schmalz Haltersystem HTS
Technische Daten
  • Durchmesser: 20 bis 50 mm
  • Haltekraft: 28 bis 560 N
  • Hohe Haltekräfte und Hochtemperatur bis 350° C
Branchen
  • Blech / Automobil
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Haltekraft max. ohne Reibring
Kennzeichung
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 7 von 7 Ergebnissen

  • EFFIZIENT
SGM-HP 50 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.17.00282

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

AufnahmeG1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max. mit Reibring385 (N)
Haltekraft max. ohne Reibring560 (N)
  • EFFIZIENT
SGM-HP 40 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.17.00304

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

AufnahmeG1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max. mit Reibring235 (N)
Haltekraft max. ohne Reibring320 (N)
  • EFFIZIENT
SGM-HP 30 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.17.00316

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

AufnahmeG1/8"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max. mit Reibring90 (N)
Haltekraft max. ohne Reibring130 (N)
  • EFFIZIENT
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.17.00397

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

AufnahmeG1/8"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max. mit Reibring80 (N)
Haltekraft max. ohne Reibring120 (N)
  • EFFIZIENT
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.17.00402

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

AufnahmeG1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max. mit Reibring330 (N)
Haltekraft max. ohne Reibring520 (N)
  • EFFIZIENT
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.17.00403

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

AufnahmeG1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max. mit Reibring230 (N)
Haltekraft max. ohne Reibring290 (N)
  • EFFIZIENT
SGM-HP 20 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.17.00424

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

AufnahmeG1/8"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max. mit Reibring19 (N)
Haltekraft max. ohne Reibring28 (N)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb