SGM-HPm 30 G1/8-IG
Art-Nr.: 10.01.17.00612
Magnetgreifer für Bleche mit modularer Schnittstelle für wechselbare Greifelemente
Baugröße | 30 |
Aufnahme | G1/8"-IG |
Haltekraft | 231 (N) |
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 2,5 ... 6,0 bar |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
B | 30 mm |
B2 | 15 mm |
B3 | 22 mm |
d | 3,05 mm |
d1 | 3,1 mm |
d2 | 3,1 mm |
D mk1 | 22 mm |
D mk2 | 17,6 mm |
Gewinde G | M3 |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | M5-IG |
G4 | M4-IG |
G5 | M3-IG |
H | 105,3 mm |
H2 | 9,7 mm |
H3 | 10 mm |
L2 | 20,5 mm |
L3 | 10 mm |
LG1 | 8,5 mm |
LG2 | 6 mm |
LG4 | 5 mm |
LG5 | 4 mm |
W (WST) | 15 ° |
W (WST2) | 45 ° |
X1 | 74 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 19 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Winkel | 35 ° |
Haltekraft | 231 N |
Resthaltekraft | 0,3 N |
Blechstärke opt. für Haltekraft max. | 2 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 2,5 ... 6,0 bar |
Einbauposition | BEL |
Steuerung Ventil | Bistabil |
Einsatztemperatur | 5 ... 70 °C |
Gewicht | 278 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation