Schmalz

Bestellhinweise

Der Strömungsgreifer SFG ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für seitliche Montage

Sauggreifer (Schritt 2)

 

Verfügbare Ersatzteile: Flachsauggreifer FLSA

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SAUG-SFG 30 SI-HD-65 B

Art-Nr.: 10.01.30.01143

Lebensmittelechter Sauggreifer (rund) für trockene Lebensmittel

Baugröße30
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
Höhe H36.3 (mm)
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 25  mm
d 12,5  mm
Dmax(S) 32,5  mm
Ds 29,5  mm
H 36,3  mm
L 36  mm
Z (Hub) 5,5  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb