Schmalz

Ejektoren mit Abwurfsystem SEAC RP

Saugvermögen 35 l/min

Direkt zu den Produkten

Integrierte pneumatische Luftsparfunktion für minimalen Luftverbrauch

Kurze Saug- und Abblaszeiten ermöglichen kürzeste Zyklen im Automatikbetrieb

Sehr leichte und kompakte Ejektoren für Anlagen mit extrem hoher Dynamik

Direkte Montage am Sauggreifer möglich mithilfe des modularen Halter-System HTS

Schallgedämpft

Aufbau
  • Grundkörper aus eloxiertem Aluminium (7); Integrierte Abblasfunktion
  • Integrierter Schalldämpfer (1)
  • Optionaler Vakuum-Schalter VS-V-AH-T-PNP-S (5) mit einstellbarem Schaltpunkt
  • Durchgangsbohrung zur Befestigung (8)
  • Vakuum-Anschluss (6); Druckluftanschluss Saugen (3) und Druckluftanschluss Abblasen (4)
Technische Daten
  • Saugvermögen bis 35 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
Leistungsdaten
MetrischImperial
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Düsendurchmesser
Evakuierungsgrad
Saugvermögen (max.)
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 4 von 4 Ergebnissen

SEAC 10 RP R

Art-Nr.: 10.02.02.03289

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Düsendurchmesser1 (mm)
Funktionsweise Ejektorpneumatischer Luftsparregelung
Bauform KompaktejektorenAusführung rechts
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP VS-T R

Art-Nr.: 10.02.02.03290

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Düsendurchmesser1 (mm)
Funktionsweise Ejektorpneumatischer Luftsparregelung
Zusatzfunktion Ejektorelektronischer Vakuumschalter
Bauform KompaktejektorenAusführung rechts
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP L

Art-Nr.: 10.02.02.03296

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Düsendurchmesser1 (mm)
Funktionsweise Ejektorpneumatischer Luftsparregelung
Bauform KompaktejektorenAusführung links
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP VS-T L

Art-Nr.: 10.02.02.03297

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Düsendurchmesser1 (mm)
Funktionsweise Ejektorpneumatischer Luftsparregelung
Zusatzfunktion Ejektorelektronischer Vakuumschalter
Bauform KompaktejektorenAusführung links
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 6,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb