Schmalz

  • EFFIZIENT

Vakuum-Erzeuger ECBPMi

Saugvermögen bis zu 1,6 l/min

Direkt zu den Produkten

Enorm kompakter elektrischer Vakuum-Erzeuger für die Handhabung von Werkstücken mit einem einzelnen Sauggreifer

Universelle Adaption an Leichtbauroboter oder Cobots mithilfe einer Flansch-Adapterplatte

Einfache und schnelle Inbetriebnahme dank zentraler elektrischer Schnittstelle (Plug & Work)

Elektrischer Anschluss durch externe Verkabelung oder interne Pins spart Verschlauchung am Roboter

Aufbau
  • Modularer Adapterflansch (1) inklusive Kabelzugentlastung
  • Störkonturfreie Bauform angepasst an die Größe des Roboterflansches
  • Verfügbare Roboter-Integrationssets (inkl. aller notwendigen Teile) zur Plug & Work-Integration an gängige Leichtbaurobotertypen
  • Intuitive Bedienung durch Bedienoberfläche mit kapazitiven Tasten (2) und umlaufender Zustandsanzeige
  • Integrierte NFC-Schnittstelle zur Inbetriebnahme und Parametrierung via Smartphone, integrierte IO-Link und RS485 Schnittstelle zur direkten Roboter-Kommunikation
  • Elektrisches Anschlusskabel (3)
Technische Daten
  • Saugvermögen bis zu 1,6 l/min
  • Max. Vakuum: 60%
  • Integrierte IO-Link und RS485 Schnittstelle
Branchen
  • •Elektronik
  • •Kunststoff
  • •Logistik
  • •Metall
  • •Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Software

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

SoftwareSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Kennzeichung
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 1 von 1 Ergebnissen

  • EFFIZIENT
ECBPMi 24V-DC M12-8

Art-Nr.: 10.03.01.00556

CobotPump (Mini) zur elektrischen Vakuum-Erzeugung für kollaborative Roboter

Branchen: Verpackung | Kunststoff | Elektronik | Logistik | Metall

Spannung DC24 V - DC
Nennstrom0.3 (A)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 8 polig
Einsatztemperatur0 ... 40 °C

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb